카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Tee - IC5K50
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 50 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k50/inspec_tee_k50_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee 200/500/0,6/316/BA/IC5k50(a)(400)(1)},{IDNR=},{MAT=117492},{EAN=4037494926925},{SYS=IC5k50},{SAP=Inspec.Tee 200/500/0,6/316/BA/IC5k50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=455},{B=209},{C=285},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=10.39},{SHORT=200/500/0,6/316/BA/IC5k50},{AUTODIM=2.20},{PPATH=inspec_tee_k50_asmtpl.prj},{LP=1},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee 80/500/0,6/316...
119281
4037494926871
IC5k50
Inspec.Tee 80/500/0,6/316...
80
180
455
209
235
90
500
316
BA
4.85
Inspec.Tee 100/500/0,6/31...
117577
4037494926888
IC5k50
Inspec.Tee 100/500/0,6/31...
100
200
455
209
245
90
500
316
BA
5.81
Inspec.Tee 130/500/0,6/31...
119282
4037494926895
IC5k50
Inspec.Tee 130/500/0,6/31...
130
230
455
209
250
90
500
316
BA
7.40
Inspec.Tee 150/500/0,6/31...
117487
4037494926901
IC5k50
Inspec.Tee 150/500/0,6/31...
150
250
455
209
260
90
500
316
BA
8.32
Inspec.Tee 180/500/0,6/31...
117494
4037494926918
IC5k50
Inspec.Tee 180/500/0,6/31...
180
280
455
209
275
90
500
316
BA
9.55
Inspec.Tee 200/500/0,6/31...
117492
4037494926925
IC5k50
Inspec.Tee 200/500/0,6/31...
200
300
455
209
285
90
500
316
BA
10.39
Inspec.Tee 250/525/0,6/31...
117491
4037494926932
IC5k50
Inspec.Tee 250/525/0,6/31...
250
350
480
222
300
90
525
316
BA
12.48
Inspec.Tee 300/575/0,6/31...
117490
4037494926949
IC5k50
Inspec.Tee 300/575/0,6/31...
300
400
530
247
335
90
575
316
BA
16.43
Inspec.Tee 350/650/0,6/31...
120570
4037494926956
IC5k50
Inspec.Tee 350/650/0,6/31...
350
450
605
285
375
90
650
316
BA
20.21
Inspec.Tee 400/700/0,6/31...
117496
4037494926963
IC5k50
Inspec.Tee 400/700/0,6/31...
400
500
655
310
400
90
700
316
BA
36.35
Inspec.Tee 450/750/0,6/31...
117498
4037494926970
IC5k50
Inspec.Tee 450/750/0,6/31...
450
550
705
335
425
90
750
316
BA
43.29
Inspec.Tee 500/800/0,6/31...
117236
4037494926987
IC5k50
Inspec.Tee 500/800/0,6/31...
500
600
755
360
450
90
800
316
BA
50.81
Inspec.Tee 600/900/0,6/31...
117237
4037494926994
IC5k50
Inspec.Tee 600/900/0,6/31...
600
700
855
410
500
90
900
316
BA
67.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성