카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° - IC5K50
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 50 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k50/flue_connection_tee_90_k50.prj},{NB=Tee 200/90/0,6/316/BA/IC5k50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=118546},{EAN=4037494926710},{SYS=IC5k50},{SAP=Tee 200/90/0,6/316/BA/IC5k50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=455},{B=209},{C=190},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=8.62},{VER=1},{SHORT=200/90/0,6/316/BA/IC5k50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 80/90/0,6/316/BA/IC5k...
117843
4037494926666
IC5k50
Tee 80/90/0,6/316/BA/IC5k...
80
180
455
209
130
90
316
BA
3.85
Tee 100/90/0,6/316/BA/IC5...
117157
4037494926673
IC5k50
Tee 100/90/0,6/316/BA/IC5...
100
200
455
209
140
90
316
BA
4.81
Tee 130/90/0,6/316/BA/IC5...
117847
4037494926680
IC5k50
Tee 130/90/0,6/316/BA/IC5...
130
230
455
209
155
90
316
BA
6.23
Tee 150/90/0,6/316/BA/IC5...
118542
4037494926697
IC5k50
Tee 150/90/0,6/316/BA/IC5...
150
250
455
209
165
90
316
BA
7.00
Tee 180/90/0,6/316/BA/IC5...
118548
4037494926703
IC5k50
Tee 180/90/0,6/316/BA/IC5...
180
280
455
209
180
90
316
BA
7.97
Tee 200/90/0,6/316/BA/IC5...
118546
4037494926710
IC5k50
Tee 200/90/0,6/316/BA/IC5...
200
300
455
209
190
90
316
BA
8.62
Tee 250/90/0,6/316/BA/IC5...
113595
4037494926727
IC5k50
Tee 250/90/0,6/316/BA/IC5...
250
350
480
222
205
90
316
BA
10.22
Tee 300/90/0,6/316/BA/IC5...
113883
4037494926734
IC5k50
Tee 300/90/0,6/316/BA/IC5...
300
400
530
247
240
90
316
BA
13.61
Tee 350/90/0,6/316/BA/IC5...
113887
4037494926741
IC5k50
Tee 350/90/0,6/316/BA/IC5...
350
450
605
285
280
90
316
BA
16.79
Tee 400/90/0,6/316/BA/IC5...
113886
4037494926758
IC5k50
Tee 400/90/0,6/316/BA/IC5...
400
500
655
310
305
90
316
BA
32.26
Tee 450/90/0,6/316/BA/IC5...
113884
4037494926765
IC5k50
Tee 450/90/0,6/316/BA/IC5...
450
550
705
335
330
90
316
BA
38.48
Tee 500/90/0,6/316/BA/IC5...
113885
4037494926772
IC5k50
Tee 500/90/0,6/316/BA/IC5...
500
600
755
360
355
90
316
BA
45.23
Tee 600/90/0,6/316/BA/IC5...
118073
4037494926789
IC5k50
Tee 600/90/0,6/316/BA/IC5...
600
700
855
410
405
90
316
BA
60.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성