카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Flanged Adaptor to ICS 5000 (male) - IC5K 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/adaptor_flanged_adap_mal.prj},{NB=Flanged.adap_mal 250/-/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)},{IDNR=},{MAT=114930},{EAN=4037494889121},{SYS=IC5k25},{SAP=Flanged.adap_mal 250/-/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=250},{EXT=300},{A=200},{D1=395},{D2=350},{D3=22},{ML=316},{NL=200},{SL=BA},{WG=6.98},{SHORT=250/-/0,6/316/BA/IC5k25},{E=12},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
NL
Nominal lenght
[mm]
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Flanged.adap_mal 80/-/0,6...
110960
4051921076977
IC5k25
Flanged.adap_mal 80/-/0,6...
80
130
200
200
160
18
316
200
BA
2.50
Flanged.adap_mal 130/-/0,...
112923
4037494889077
IC5k25
Flanged.adap_mal 130/-/0,...
130
180
200
250
210
18
316
200
BA
3.52
Flanged.adap_mal 180/-/0,...
114448
4037494889091
IC5k25
Flanged.adap_mal 180/-/0,...
180
230
200
315
270
22
316
200
BA
5.04
Flanged.adap_mal 200/-/0,...
114462
4037494889107
IC5k25
Flanged.adap_mal 200/-/0,...
200
250
200
340
295
22
316
200
BA
5.70
Flanged.adap_mal 230/-/0,...
114589
4037494889114
IC5k25
Flanged.adap_mal 230/-/0,...
230
280
200
370
325
22
316
200
BA
4.79
Flanged.adap_mal 250/-/0,...
114930
4037494889121
IC5k25
Flanged.adap_mal 250/-/0,...
250
300
200
395
350
22
316
200
BA
6.98
Flanged.adap_mal 300/-/0,...
115656
4037494889138
IC5k25
Flanged.adap_mal 300/-/0,...
300
350
200
445
400
22
316
200
BA
8.15
Flanged.adap_mal 350/-/0,...
115289
4037494889145
IC5k25
Flanged.adap_mal 350/-/0,...
350
400
200
505
460
22
316
200
BA
9.87
Flanged.adap_mal 400/-/0,...
113781
4037494889152
IC5k25
Flanged.adap_mal 400/-/0,...
400
450
200
565
515
22
316
200
BA
12.24
Flanged.adap_mal 450/-/0,...
113782
4037494889169
IC5k25
Flanged.adap_mal 450/-/0,...
450
500
200
615
565
26
316
200
BA
15.18
Flanged.adap_mal 500/-/0,...
115587
4037494889176
IC5k25
Flanged.adap_mal 500/-/0,...
500
550
200
670
620
26
316
200
BA
18.82
Flanged.adap_mal 600/-/0,...
115608
4037494889190
IC5k25
Flanged.adap_mal 600/-/0,...
600
650
200
780
725
30
316
200
BA
23.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성