카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inner Liners/Pipe 500mm - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/500_pipe_locking_band_k25.prj},{NB=Pipe 230/500/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(117087)},{MAT=117087},{EAN=5035944176301},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5k25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/500/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=455},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.73},{CODE=},{CODESD=},{CQ=},{PQ=MIN},{VER=7},{SHORT=230/500/0,6/316/BA/IC5k25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/500/0,6/316/BA/IC...
113541
4037494923740
IC5k25
Pipe 80/500/0,6/316/BA/IC...
80
130
455
500
316
BA
1.98
Pipe 100/500/0,6/316/BA/I...
114696
4037494923757
IC5k25
Pipe 100/500/0,6/316/BA/I...
100
150
455
500
316
BA
2.34
Pipe 130/500/0,6/316/BA/I...
115401
4037494923764
IC5k25
Pipe 130/500/0,6/316/BA/I...
130
180
455
500
316
BA
2.89
Pipe 150/500/0,6/316/BA/I...
115908
5035944176271
IC5k25
Pipe 150/500/0,6/316/BA/I...
150
200
455
500
316
BA
3.26
Pipe 180/500/0,6/316/BA/I...
116346
5035944176288
IC5k25
Pipe 180/500/0,6/316/BA/I...
180
230
455
500
316
BA
3.80
Pipe 200/500/0,6/316/BA/I...
116726
5035944176295
IC5k25
Pipe 200/500/0,6/316/BA/I...
200
250
455
500
316
BA
4.17
Pipe 230/500/0,6/316/BA/I...
117087
5035944176301
IC5k25
Pipe 230/500/0,6/316/BA/I...
230
280
455
500
316
BA
4.73
Pipe 250/500/0,6/316/BA/I...
117319
5035944176318
IC5k25
Pipe 250/500/0,6/316/BA/I...
250
300
455
500
316
BA
5.08
Pipe 300/500/0,6/316/BA/I...
117692
5035944176325
IC5k25
Pipe 300/500/0,6/316/BA/I...
300
350
455
500
316
BA
5.97
Pipe 350/500/0,6/316/BA/I...
118046
4037494902202
IC5k25
Pipe 350/500/0,6/316/BA/I...
350
400
455
500
316
BA
6.90
Pipe 400/500/0,6/316/BA/I...
118366
4037494923771
IC5k25
Pipe 400/500/0,6/316/BA/I...
400
450
455
500
316
BA
7.82
Pipe 450/500/0,6/316/BA/I...
118684
4037494923788
IC5k25
Pipe 450/500/0,6/316/BA/I...
450
500
455
500
316
BA
9.42
Pipe 500/500/0,6/316/BA/I...
113620
4037494923795
IC5k25
Pipe 500/500/0,6/316/BA/I...
500
550
455
500
316
BA
10.41
Pipe 600/500/0,6/316/BA/I...
113794
4037494923801
IC5k25
Pipe 600/500/0,6/316/BA/I...
600
650
455
500
316
BA
12.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성