카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inner Liners/Pipe 1000mm - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/1000_pipe_locking_band_k25.prj},{NB=Pipe 230/1000/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(118711)},{MAT=118711},{EAN=5035944176189},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5k25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/1000/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=955},{NL=1000},{ML=316},{SL=BA},{WG=9.56},{CODE=},{CODESD=},{CQ=},{PQ=MIN},{VER=7},{SHORT=230/1000/0,6/316/BA/IC5k25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/1000/0,6/316/BA/I...
116491
4037494923672
IC5k25
Pipe 80/1000/0,6/316/BA/I...
80
130
955
1000
316
BA
3.99
Pipe 100/1000/0,6/316/BA/...
117090
4037494923689
IC5k25
Pipe 100/1000/0,6/316/BA/...
100
150
955
1000
316
BA
4.73
Pipe 130/1000/0,6/316/BA/...
117581
4037494923696
IC5k25
Pipe 130/1000/0,6/316/BA/...
130
180
955
1000
316
BA
5.84
Pipe 150/1000/0,6/316/BA/...
117967
5035944176158
IC5k25
Pipe 150/1000/0,6/316/BA/...
150
200
955
1000
316
BA
6.58
Pipe 180/1000/0,6/316/BA/...
118307
5035944176165
IC5k25
Pipe 180/1000/0,6/316/BA/...
180
230
955
1000
316
BA
7.69
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/...
118469
5035944176172
IC5k25
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/...
200
250
955
1000
316
BA
8.43
Pipe 230/1000/0,6/316/BA/...
118711
5035944176189
IC5k25
Pipe 230/1000/0,6/316/BA/...
230
280
955
1000
316
BA
9.56
Pipe 250/1000/0,6/316/BA/...
113602
5035944176196
IC5k25
Pipe 250/1000/0,6/316/BA/...
250
300
955
1000
316
BA
10.28
Pipe 300/1000/0,6/316/BA/...
113768
5035944176202
IC5k25
Pipe 300/1000/0,6/316/BA/...
300
350
955
1000
316
BA
12.08
Pipe 350/1000/0,6/316/BA/...
113898
4037494902172
IC5k25
Pipe 350/1000/0,6/316/BA/...
350
400
955
1000
316
BA
13.96
Pipe 400/1000/0,6/316/BA/...
114005
4037494923702
IC5k25
Pipe 400/1000/0,6/316/BA/...
400
450
955
1000
316
BA
15.81
Pipe 450/1000/0,6/316/BA/...
114020
4037494923719
IC5k25
Pipe 450/1000/0,6/316/BA/...
450
500
955
1000
316
BA
19.10
Pipe 500/1000/0,6/316/BA/...
113897
4037494923726
IC5k25
Pipe 500/1000/0,6/316/BA/...
500
550
955
1000
316
BA
21.10
Pipe 600/1000/0,6/316/BA/...
115589
4037494923733
IC5k25
Pipe 600/1000/0,6/316/BA/...
600
650
955
1000
316
BA
25.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성