SPZ/8 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spz_8.prj},{NB=ZT02008},{MAT=Cast iron},{CODE=ZT02008},{TYPE=SPZ200-08},{GR=8},{P=200},{O=204},{FORM=3},{BUSH=3020},{DMAX=75},{E=-},{F=100},{J=171},{K=24.5},{L=51},{M=24.5},{N=-},{EX=0},{JX=171},{KX=24.500},{MX=24.5},{NX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
ZT01408
Cast iron
ZT01408
SPZ140-08
8
140
144
3
2517
60
-
100
111
27.5
45
27.5
-
ZT01508
Cast iron
ZT01508
SPZ150-08
8
150
154
3
2517
60
-
100
121
27.5
45
27.5
-
ZT01608
Cast iron
ZT01608
SPZ160-08
8
160
164
3
2517
60
-
100
131
27.5
45
27.5
-
ZT01808
Cast iron
ZT01808
SPZ180-08
8
180
184
3
2517
60
-
100
151
27.5
45
27.5
-
ZT02008
Cast iron
ZT02008
SPZ200-08
8
200
204
3
3020
75
-
100
171
24.5
51
24.5
-
ZT02248
Cast iron
ZT02248
SPZ224-08
8
224
228
3
3020
75
-
100
195
24.5
51
24.5
-
ZT02508
Cast iron
ZT02508
SPZ250-08
8
250
254
6
3020
75
20
100
221
24.5
51
24.5
146
ZT02808
Cast iron
ZT02808
SPZ280-08
8
280
284
6
3020
75
20
100
251
24.5
51
24.5
146
ZT03558
Cast iron
ZT03558
SPZ355-08
8
355
359
5
3030
75
-
100
326
12.5
76
12.5
146
ZT04008
Cast iron
ZT04008
SPZ400-08
8
400
404
5
3030
75
-
100
371
12.5
76
12.5
146
ZT04508
Cast iron
ZT04508
SPZ450-08
8
450
454
5
3535
90
-
100
421
5.5
89
5.5
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성