HTD 5M-15 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_5m-15.prj},{NB=0515048},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=485M15},{CODE=0515048},{TYPE=8F},{CFL=FL029},{BUSH=1210.000},{MB=32},{DP=76.39},{DE=75.25},{DF=83.000},{DM=59.0},{DI=0},{F=22.0},{S=25},{R=3},{WEIGHT=0.45},{SBX=32},{DFX=168.000},{DIX=0.000},{Z=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
0515034
Steel
With flanges
345M15
0515034
3F
FL020
1008.000
25
54.11
52.97
57.000
0.0
0
22.0
22
-
0.19
34
0515036
Steel
With flanges
365M15
0515036
3F
FL021
1108.000
25
57.30
56.15
60.000
0.0
0
22.0
22
-
0.20
36
0515038
Steel
With flanges
385M15
0515038
3F
FL024
1108.000
25
60.48
59.34
66.500
0.0
0
22.0
22
-
0.26
38
0515040
Steel
With flanges
405M15
0515040
3F
FL025
1108.000
25
63.66
62.52
71.000
0.0
0
22.0
22
-
0.31
40
0515044
Steel
With flanges
445M15
0515044
3F
FL027
1108.000
25
70.03
68.89
75.000
0.0
0
22.0
22
-
0.41
44
0515048
Steel
With flanges
485M15
0515048
8F
FL029
1210.000
32
76.39
75.25
83.000
59.0
0
22.0
25
3
0.45
48
0515056
Steel
With flanges
565M15
0515056
8F
FL033
1210.000
32
89.13
87.98
93.000
70.0
0
22.0
25
3
0.75
56
0515064
Steel
With flanges
645M15
0515064
8F
FL038
1210.000
32
101.86
100.72
106.000
80.0
0
22.0
25
3
1.20
64
0515072
Steel
Without flanges
725M15
0515072
8
-
1610.000
42
114.59
113.45
0.000
92.0
0
22.0
25
3
1.35
72
0515080
Steel
Without flanges
805M15
0515080
8
-
1610.000
42
127.32
126.18
0.000
92.0
0
22.0
25
3
1.73
80
0515090
Steel
Without flanges
905M15
0515090
8
-
1610.000
42
143.24
142.10
0.000
92.0
0
22.0
25
3
2.29
90
0515112
Steel
Without flanges
1125M15
0515112
8
-
2012.000
50
178.25
177.11
0.000
110.0
0
20.0
32
12
3.71
112
0515136
Steel
Without flanges
1365M15
0515136
7A
-
2012.000
50
216.45
215.31
0.000
110.0
199
20.0
32
6
3.08
136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성