HTD M-09 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_3m-09.prj},{NB=03M0924},{MAT=Alluminio},{FL=Con flangia},{CODE2=243M09},{CODE=03M0924},{TP=6F},{CODF=FL518},{Z=24},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25.00},{DM=13.0},{F=12.8},{L=20.6},{FS=6},{WEIGHT=0.016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Our code
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
CODF
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
ⁿ/ₐ
DE
De
ⁿ/ₐ
DF
Df
ⁿ/ₐ
DM
Dm
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
FS
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[KG]
03M0910
Aluminium
With flanges
103M09
03M0910
1F
FL501
10
9.55
8.79
13.00
6.0
10.2
17.5
4
0.004
03M0912
Aluminium
With flanges
123M09
03M0912
1F
FL502
12
11.46
10.70
15.00
8.0
10.2
17.5
4
0.006
03M0914
Aluminium
With flanges
143M09
03M0914
1F
FL503
14
13.37
12.61
16.00
9.5
10.2
17.5
4
0.007
03M0915
Aluminium
With flanges
153M09
03M0915
1F
FL516
15
14.32
13.56
17.50
10.5
10.2
17.5
4
0.008
03M0916
Aluminium
With flanges
163M09
03M0916
6F
FL504
16
15.28
14.52
17.50
10.0
12.8
20.6
4
0.007
03M0918
Aluminium
With flanges
183M09
03M0918
6F
FL505
18
17.19
16.43
20.00
10.6
12.8
20.6
6
0.008
03M0920
Aluminium
With flanges
203M09
03M0920
6F
FL517
20
19.10
18.34
23.00
12.4
12.8
20.6
6
0.01
03M0921
Aluminium
With flanges
213M09
03M0921
6F
FL518
21
20.05
19.29
25.00
13.0
12.8
20.6
6
0.013
03M0922
Aluminium
With flanges
223M09
03M0922
6F
FL518
22
21.01
20.25
25.00
13.0
12.8
20.6
6
0.014
03M0924
Aluminium
With flanges
243M09
03M0924
6F
FL518
24
22.92
22.16
25.00
13.0
12.8
20.6
6
0.016
03M0926
Aluminium
With flanges
263M09
03M0926
6F
FL508
26
24.83
24.07
28.00
16.0
12.8
20.6
6
0.018
03M0928
Aluminium
With flanges
283M09
03M0928
6F
FL509
28
26.74
25.98
32.00
18.0
12.8
20.6
6
0.024
03M0930
Aluminium
With flanges
303M09
03M0930
6F
FL509
30
28.65
27.89
32.00
20.0
12.8
20.6
6
0.028
03M0932
Aluminium
With flanges
323M09
03M0932
6F
FL510
32
30.56
29.80
36.00
22.0
12.8
20.6
6
0.032
03M0936
Aluminium
With flanges
363M09
03M0936
6F
FL519
36
34.38
33.62
39.00
26.0
13.4
22.2
6
0.045
03M0940
Aluminium
With flanges
403M09
03M0940
6F
FL513
40
38.20
37.44
42.00
28.0
13.4
22.2
6
0.055
03M0944
Aluminium
With flanges
443M09
03M0944
6F
FL520
44
42.02
41.26
48.00
33.0
13.4
22.2
6
0.074
03M0948
Aluminium
Without flanges
483M09
03M0948
6
-
48
45.84
45.08
0.00
33.0
13.4
22.2
8
0.074
03M0960
Aluminium
Without flanges
603M09
03M0960
6
-
60
57.30
56.54
0.00
33.0
13.4
22.2
8
0.106
03M0972
Aluminium
Without flanges
723M09
03M0972
6
-
72
68.75
67.99
0.00
33.0
13.4
22.2
8
0.145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성