06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp06b_3_ghisa.prj},{NB=RT05057},{CODE=RT05057},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H3=25.6},{Z=57},{DE=176.9},{DP=172.91},{DD=90},{D=23},{H=56},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RT05038
RT05038
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
38
119.5
115.34
90
23
56
RT05045
RT05045
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
45
140.7
136.54
90
23
56
RT05057
RT05057
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
57
176.9
172.91
90
23
56
RT05076
RT05076
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
76
234.9
230.49
100
23
56
RT05095
RT05095
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
95
292.5
288.08
100
23
56
RT05114
RT05114
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
114
349.6
345.68
100
23
56
RT05150
RT05150
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
150
459.2
454.82
125
23
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성