16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp16b_3.prj},{NB=PT12026},{CODE=PT12026},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H3=79.6},{Z=26},{DE=221.6},{DP=210.72},{DD=130},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=30},{H=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT12008
PT12008
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
8
77.0
66.37
42
-
20
95
PT12009
PT12009
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
9
85.0
74.27
50
-
20
95
PT12010
PT12010
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
10
93.0
82.19
56
-
20
95
PT12011
PT12011
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
11
99.5
90.14
64
-
25
100
PT12012
PT12012
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
12
109.0
98.14
72
-
25
100
PT12013
PT12013
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
13
117.0
106.12
80
-
25
100
PT12014
PT12014
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
14
125.0
114.15
88
-
25
100
PT12015
PT12015
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
15
133.0
122.17
96
-
25
100
PT12016
PT12016
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
16
141.0
130.20
104
-
30
100
PT12017
PT12017
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
17
149.0
138.22
112
-
30
100
PT12018
PT12018
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
18
157.0
146.28
120
With welded hub: material...
30
100
PT12019
PT12019
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
19
165.2
154.33
128
With welded hub: material...
30
100
PT12020
PT12020
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
20
173.2
162.38
130
With welded hub: material...
30
100
PT12021
PT12021
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
21
181.2
170.43
130
With welded hub: material...
30
100
PT12022
PT12022
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
22
189.3
178.48
130
With welded hub: material...
30
100
PT12023
PT12023
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
23
197.5
186.53
130
With welded hub: material...
30
100
PT12024
PT12024
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
24
205.5
194.59
130
With welded hub: material...
30
100
PT12025
PT12025
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
25
213.5
202.66
130
With welded hub: material...
30
100
PT12026
PT12026
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
26
221.6
210.72
130
With welded hub: material...
30
100
PT12027
PT12027
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
27
229.6
218.79
130
With welded hub: material...
30
100
PT12028
PT12028
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
28
237.7
226.85
130
With welded hub: material...
30
100
PT12029
PT12029
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
29
245.8
234.92
130
With welded hub: material...
30
100
PT12030
PT12030
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
30
254.0
243.00
130
With welded hub: material...
30
100
PT12031
PT12031
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
31
262.0
251.08
130
With welded hub: material...
30
100
PT12032
PT12032
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
32
270.0
259.13
140
With welded hub: material...
30
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성