ASA 25-1 (6,32 x 3,18 mm) - Sprockets for simplex,chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/spasa25_1.prj},{NB=PS03023},{CODE=PS03023},{P=6.35},{W=3.18},{DR=3.3},{R=6.4},{C=0.7},{H1=2.9},{Z=23},{DE=49.4},{DP=46.63},{DD=30.0},{D=8},{H=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS03008
PS03008
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
8
19.4
16.58
10.0
6
12
PS03009
PS03009
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
9
21.4
18.56
11.5
6
12
PS03010
PS03010
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
10
23.3
20.55
13.0
6
12
PS03011
PS03011
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
11
25.3
22.54
15.0
8
13
PS03012
PS03012
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
12
27.3
24.53
17.0
8
13
PS03013
PS03013
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
13
29.3
26.53
17.0
8
13
PS03014
PS03014
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
14
31.3
28.53
17.0
8
13
PS03015
PS03015
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
15
33.3
30.55
20.0
8
13
PS03016
PS03016
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
16
35.3
32.55
22.0
8
14
PS03017
PS03017
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
17
37.3
34.55
22.0
8
14
PS03018
PS03018
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
18
39.4
36.56
25.0
8
14
PS03019
PS03019
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
19
41.4
38.58
25.0
8
14
PS03020
PS03020
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
20
43.4
40.58
25.0
8
14
PS03021
PS03021
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
21
45.4
42.60
30.0
8
14
PS03022
PS03022
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
22
47.4
44.62
30.0
8
14
PS03023
PS03023
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
23
49.4
46.63
30.0
8
14
PS03024
PS03024
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
24
51.4
48.64
30.0
8
14
PS03025
PS03025
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
25
53.3
50.66
30.0
8
14
PS03026
PS03026
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
26
55.5
52.67
30.0
8
16
PS03027
PS03027
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
27
57.5
54.69
30.0
8
16
PS03028
PS03028
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
28
59.5
56.71
30.0
8
16
PS03029
PS03029
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
29
61.5
58.73
30.0
8
16
PS03030
PS03030
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
30
63.6
60.75
30.0
8
16
PS03031
PS03031
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
31
65.6
62.76
30.0
8
16
PS03032
PS03032
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
32
67.6
64.78
30.0
8
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성