20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp20b_1.prj},{NB=PS13028},{CODE=PS13028},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=28},{DE=298.7},{DP=283.56},{DD=150},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS13008
PS13008
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
8
98.1
82.96
53
-
20
40
PS13009
PS13009
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
9
108.0
92.84
63
-
20
40
PS13010
PS13010
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
10
117.9
102.74
70
-
20
40
PS13011
PS13011
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
11
127.8
112.68
77
-
20
45
PS13012
PS13012
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
12
137.8
122.68
88
-
20
45
PS13013
PS13013
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
13
147.8
132.65
98
-
20
45
PS13014
PS13014
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
14
157.8
142.68
108
-
20
45
PS13015
PS13015
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
15
167.9
152.72
118
-
20
45
PS13016
PS13016
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
16
177.9
162.75
120
-
25
50
PS13017
PS13017
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
17
187.9
172.78
120
-
25
50
PS13018
PS13018
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
18
198.0
182.85
120
-
25
50
PS13019
PS13019
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
19
208.1
192.91
120
-
25
50
PS13020
PS13020
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
20
218.1
202.98
120
-
25
50
PS13021
PS13021
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
21
228.2
213.04
140
-
25
55
PS13022
PS13022
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
22
238.3
223.11
140
-
25
55
PS13023
PS13023
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
23
248.3
233.17
140
-
25
55
PS13024
PS13024
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
24
258.4
243.23
140
-
25
55
PS13025
PS13025
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
25
268.5
253.33
140
-
25
55
PS13026
PS13026
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
26
278.6
263.40
150
With welded hub: material...
25
55
PS13027
PS13027
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
27
288.6
273.48
150
With welded hub: material...
25
55
PS13028
PS13028
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
28
298.7
283.56
150
With welded hub: material...
25
55
PS13029
PS13029
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
29
308.8
293.65
150
With welded hub: material...
25
55
PS13030
PS13030
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
30
318.9
303.75
150
With welded hub: material...
25
55
PS13031
PS13031
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
31
329.0
313.85
150
With welded hub: material...
25
55
PS13032
PS13032
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.5
32
339.1
323.91
150
With welded hub: material...
25
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성