10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp10b_1.prj},{NB=PS10028},{CODE=PS10028},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{DD=90},{NOTE=-},{D=20},{H=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS10008
PS10008
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
8
47.0
41.48
25
-
10
25
PS10009
PS10009
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
9
52.6
46.42
30
-
10
25
PS10010
PS10010
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
10
57.5
51.37
35
-
10
25
PS10011
PS10011
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
11
63.0
56.34
37
-
12
30
PS10012
PS10012
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
12
68.0
61.34
42
-
12
30
PS10013
PS10013
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
13
73.0
66.32
47
-
12
30
PS10014
PS10014
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
14
78.0
71.34
52
-
12
30
PS10015
PS10015
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
15
83.0
76.36
57
-
12
30
PS10016
PS10016
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
16
88.0
81.37
60
-
12
30
PS10017
PS10017
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
17
93.0
86.39
60
-
12
30
PS10018
PS10018
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
18
98.3
91.42
70
-
14
30
PS10019
PS10019
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
19
103.3
96.45
70
-
14
30
PS10020
PS10020
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
20
108.4
101.49
75
-
14
30
PS10021
PS10021
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
21
113.4
106.52
75
-
16
30
PS10022
PS10022
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
22
118.0
111.55
80
-
16
30
PS10023
PS10023
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
23
123.4
116.58
80
-
16
30
PS10024
PS10024
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
24
128.3
121.62
80
-
16
30
PS10025
PS10025
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
25
134.0
126.66
80
-
16
30
PS10026
PS10026
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
26
139.0
131.70
85
-
20
35
PS10027
PS10027
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
27
144.0
136.75
85
-
20
35
PS10028
PS10028
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
28
148.7
141.78
90
-
20
35
PS10029
PS10029
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
29
153.8
146.83
90
-
20
35
PS10030
PS10030
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
30
158.8
151.87
90
-
20
35
PS10031
PS10031
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
31
163.9
156.92
95
-
20
35
PS10032
PS10032
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
32
168.9
161.95
95
-
20
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성