08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp08b_1_aisi.prj},{NB=PS09X19},{CODE=PS09X19},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=19},{DE=81.7},{DP=77.16},{DD=60},{D=12},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS09X12
PS09X12
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
12
53.0
49.03
33
10
28
PS09X13
PS09X13
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
13
57.4
53.06
37
10
28
PS09X14
PS09X14
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
14
61.8
57.07
41
10
28
PS09X15
PS09X15
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
15
65.5
61.09
45
10
28
PS09X16
PS09X16
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
16
69.5
65.10
50
12
28
PS09X17
PS09X17
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
17
73.6
69.11
52
12
28
PS09X18
PS09X18
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
18
77.8
73.14
56
12
28
PS09X19
PS09X19
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
19
81.7
77.16
60
12
28
PS09X20
PS09X20
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
20
85.8
81.19
64
12
28
PS09X21
PS09X21
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
21
89.7
85.22
68
14
28
PS09X22
PS09X22
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
22
93.8
89.24
70
14
28
PS09X23
PS09X23
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
23
98.2
93.27
70
14
28
PS09X24
PS09X24
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
24
101.8
97.29
70
14
28
PS09X25
PS09X25
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
25
105.8
101.33
70
14
28
PS09X26
PS09X26
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
26
110.0
105.36
70
16
30
PS09X30
PS09X30
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
30
126.1
121.50
80
16
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성