KLFC - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_klfc_asmtab.prj},{NB=KLFC024},{CODE=KLFC024},{DD=24},{D=35},{D1=45},{D2=48},{H=18},{H1=6},{NV=M30 x 1,5},{TV=220},{MT=139},{TA=12},{PA=218},{PM=150},{NV11=30},{NV111=1.5},{PPATH=klfc/calettatori_klfc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
NV
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV
Torque
[Nm]
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLFC014
KLFC014
14
25
32
34
17
6
M20 x 1
95
52
7
241
135
20
1.0
KLFC015
KLFC015
15
25
32
34
17
6
M20 x 1
95
56
7
225
135
20
1.0
KLFC016
KLFC016
16
25
32
34
17
6
M20 x 1
95
60
7
211
135
20
1.0
KLFC018
KLFC018
18
30
38
41
18
6
M25 x 1,5
160
91
10
256
154
25
1.5
KLFC019
KLFC019
19
30
38
41
18
6
M25 x 1,5
160
96
10
242
154
25
1.5
KLFC020
KLFC020
20
30
38
41
18
6
M25 x 1,5
160
102
10
230
154
25
1.5
KLFC024
KLFC024
24
35
45
48
18
6
M30 x 1,5
220
139
12
218
150
30
1.5
KLFC025
KLFC025
25
35
45
48
18
6
M30 x 1,5
220
144
12
210
150
30
1.5
KLFC028
KLFC028
28
40
52
55
18
6
M35 x 1,5
340
215
15
248
174
35
1.5
KLFC030
KLFC030
30
40
52
55
20
8
M35 x 1,5
340
230
15
188
141
35
1.5
KLFC032
KLFC032
32
45
58
61
22
8
M40 x 1,5
480
315
19
199
155
40
1.5
KLFC035
KLFC035
35
45
58
61
22
8
M40 x 1,5
480
331
19
199
155
40
1.5
KLFC038
KLFC038
38
50
65
67
25
10
M45 x 1,5
680
470
24
170
141
45
1.5
KLFC040
KLFC040
40
50
65
67
25
10
M45 x 1,5
680
477
24
176
141
45
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성