KLDB - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_kldb_asmtab.prj},{NB=KLDB055},{CODE=KLDB055},{DD=55},{D=85},{D1=91},{H=55},{H1=47},{H2=30},{H3=36},{NV1=M8x30},{TV1=41},{N1=8},{NV2=M8x30},{N2=4},{MT=2124},{TA=77},{PA=138},{PM=89},{NV11=8},{NV111=30},{PPATH=kldb/calettatori_kldb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLDB019
KLDB019
19
47
53
45
39
26
31
M6x20
17
4
M6x20
2
202
21
127
51
6
25
KLDB020
KLDB020
20
47
53
45
39
26
31
M6x20
17
4
M6x20
2
213
21
121
51
6
25
KLDB022
KLDB022
22
47
53
45
39
26
31
M6x20
17
4
M6x20
2
234
21
110
51
6
25
KLDB024
KLDB024
24
50
56
45
39
26
31
M6x20
17
6
M6x20
3
384
32
151
73
6
25
KLDB025
KLDB025
25
50
56
45
39
26
31
M6x20
17
6
M6x20
3
400
32
145
73
6
25
KLDB028
KLDB028
28
55
61
45
39
26
31
M6x20
17
6
M6x20
3
448
32
129
66
6
25
KLDB030
KLDB030
30
55
61
45
39
26
31
M6x20
17
6
M6x20
3
480
32
121
66
6
25
KLDB032
KLDB032
32
60
66
45
39
26
31
M6x20
17
8
M6x20
4
683
43
151
81
6
25
KLDB035
KLDB035
35
60
66
45
39
26
31
M6x20
17
8
M6x20
4
747
43
138
81
6
25
KLDB038
KLDB038
38
65
71
45
39
26
31
M6x20
17
8
M6x20
4
811
43
127
74
6
25
KLDB040
KLDB040
40
65
71
45
39
26
31
M6x20
17
8
M6x20
4
853
43
121
74
6
25
KLDB042
KLDB042
42
75
81
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1216
58
135
76
8
30
KLDB045
KLDB045
45
75
81
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1302
58
126
76
8
30
KLDB048
KLDB048
48
80
86
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1389
58
119
71
8
30
KLDB050
KLDB050
50
80
86
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1447
58
114
71
8
30
KLDB055
KLDB055
55
85
91
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
2124
77
138
89
8
30
KLDB060
KLDB060
60
90
96
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
2317
77
127
84
8
30
KLDB065
KLDB065
65
95
101
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
2510
77
117
80
8
30
KLDB070
KLDB070
70
110
116
67
57
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
4381
125
132
84
10
35
KLDB075
KLDB075
75
115
121
72
62
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
4694
125
123
80
10
35
KLDB080
KLDB080
80
120
126
72
62
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
5007
125
115
77
10
35
KLDB085
KLDB085
85
125
131
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
6651
156
136
92
10
35
KLDB090
KLDB090
90
130
136
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
7042
156
128
89
10
35
KLDB095
KLDB095
95
135
141
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
7433
156
121
85
10
35
KLDB100
KLDB100
100
145
151
89
77
46
52
M12x45
145
8
M12x45
4
9104
182
117
81
12
45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성