Taper bushes (Standard stock bores series in inches) - Taper bushes (Standard stock bores series in inches)
Sati
Locking devices and accessories
Taper bushes
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/bussole/taper_bushes_inch.prj},{NB=3020258},{BT=3020},{CODE=3020258},{DVIS=2\"5/8},{D=2.6250},{DX=1.25,'1\"1/4',1.375,'1\"1/2',1.625,'1\"5/8',1.75,'1\"3/4',1.875,'1\"7/8',2,'2\"',2.125,'2\"1/8',2.25,'2\"1/4',2.375,'2\"3/8',2.5,'2\"1/2',2.625,'2\"5/8',2.75,'2\"3/4',2.875,'2”7/8',3,'3\"'},{TT=2710},{SC=5/8”x1”1/4},{STT=90.0},{D1=108.0},{TYPE=1},{S=50.8},{W=2.50},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{DH2BUSSOLA=0.000},{D2BUSSOLA=101.600},{SH=90.000},{DBUSSOLA=0.0},{DH1=0},{DH2=0},{DH3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BT
Bush type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DVIS
Bore (ISO E 8)
ⁿ/ₐ
D
Bore (ISO E 8)
[인치]
TT
Transmissible torque
[Nm]
SC
Screws
ⁿ/ₐ
STT
Screw tightening torque
[Nm]
D1
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
Weight
[kg]
1000038
1008
1000038
3/8"
0.3750
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1000012
1008
1000012
1/2"
0.5000
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1000058
1008
1000058
5/8"
0.6250
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1000034
1008
1000034
3/4"
0.7500
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1000078
1008
1000078
7/8"
0.8750
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1000001
1008
1000001
1"
1.0000
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1100038
1108
1100038
3/8"
0.3750
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100012
1108
1100012
1/2"
0.5000
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100058
1108
1100058
5/8"
0.6250
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100034
1108
1100034
3/4"
0.7500
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100078
1108
1100078
7/8"
0.8750
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100001
1108
1100001
1"
1.0000
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1100118
1108
1100118
1"1/8
1.1250
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1210058
1210
1210058
5/8"
0.6250
407
3/8”x5/8”
19.6
47.5
1
25.4
0.32
1210034
1210
1210034
3/4"
0.7500
407
3/8”x5/8”
19.6
47.5
1
25.4
0.32
1210001
1210
1210001
1"
1.0000
407
3/8”x5/8”
19.6
47.5
1
25.4
0.32
1210118
1210
1210118
1"1/8
1.2500
407
3/8”x5/8”
19.6
47.5
1
25.4
0.32
1210114
1210
1210114
1"1/4
1.2500
407
3/8”x5/8”
19.6
47.5
1
25.4
0.32
1600012
1610
1600012
1/2"
0.5000
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600058
1610
1600058
5/8"
0.6250
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600034
1610
1600034
3/4"
0.7500
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600078
1610
1600078
7/8"
0.8750
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600001
1610
1600001
1"
1.0000
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600138
1610
1600138
1''3/8
1.3750
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
1600118
1610
1600118
1"1/8
1.2500
486
3/8”x5/8”
19.6
57.0
1
25.4
0.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성