Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard stock bores metric series)
Sati
Locking devices and accessories
Taper bushes
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/bussole/taper_bushes.prj},{NB=3020040},{BT=3020},{D=40},{DX=25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75},{TT=2710},{SC=5/8”x1”1/4},{STT=90.0},{D1=108.0},{TYPE=1},{S=50.8},{W=2.50},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{DH2BUSSOLA=0.000},{D2BUSSOLA=101.600},{SH=90.000},{DBUSSOLA=0.0},{DH1=0},{DH2=0},{DH3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BT
Bush type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
Bore (ISO E 8)
[mm]
TT
Transmissible torque
[Nm]
SC
Screws
ⁿ/ₐ
STT
Screw tightening torque
[Nm]
D1
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
Weight
[kg]
1008009
1008
1008009
9
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008010
1008
1008010
10
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008011
1008
1008011
11
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008012
1008
1008012
12
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008014
1008
1008014
14
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008015
1008
1008015
15
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008016
1008
1008016
16
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008018
1008
1008018
18
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008019
1008
1008019
19
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008020
1008
1008020
20
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008022
1008
1008022
22
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008024
1008
1008024
24
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1008025
1008
1008025
25
136
1/4”x1/2”
5.6
35.0
1
22.3
0.16
1108009
1108
1108009
9
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108010
1108
1108010
10
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108011
1108
1108011
11
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108012
1108
1108012
12
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108014
1108
1108014
14
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108015
1108
1108015
15
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108016
1108
1108016
16
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108018
1108
1108018
18
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108019
1108
1108019
19
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108020
1108
1108020
20
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108022
1108
1108022
22
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
1108024
1108
1108024
24
147
1/4”x1/2”
5.6
38.0
1
22.3
0.16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성