카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, Through-hole
Samtec
Connectors
Standard Board-to-Board
2mm Pitch Systems
2 mm Pitch Terminal Strips
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/standard_btb/2mm_pitch_systems/2mm_pitch_terminal_strips/tw-th_asmtab.prj},{NB=TW-05-03-F-S-305-090},{SERIES=TW-TH},{IMAT=Black Liquid Crystal Polymer},{TM=Phosphor Bronze},{PLAT=Au or Sn over 50micro\" (1,27 microm) Ni},{CR=5.2 A per pin (1 pin powered per row)},{OTEMP=-55°C to +125°C},{ROHSC=Yes},{POS=05},{LS=03},{PLOPT=F},{ROW=S},{SH=305},{TL=090},{POLOPT=Not Selected}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TW-05-03-F-S-305-090
TW-05-03-F-S-305-090
TW-TH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성