피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
Rugged Tiger Eye™ Systems
Samtec
Connectors
Micro Pitch Board-to-Board
Micro Rugged Systems
Powered by
CAD모델 선택
SFML Series - SFML Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ S...
21.08.2023
SFC - SFC Series - (1,27 mm) .050" Cost Saving Reliable Socket
07.04.2020
SFMC - SFMC Series - (1,27 mm) .050" Flexible Pin Count Tiger Eye™ Sockets
26.10.2021
SMM - SMM Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Socket Strip
23.05.2022
TFC - TFC Series - (1.27 mm) .050" Cost Saving Reliable Header
07.04.2020
SEM Series - SEM Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Socket
02.11.2021
TEM Series - TEM Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Header
02.11.2021
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
07.04.2020
SFMH - SFMH Series - (1,27 mm) .050" High Reliable Horizontal SMT
02.11.2021
FSH Series - .050" Shrouded Horizontal Surface Mount Terminal Strip
02.11.2021
MOLC Series - MOLC Series - .050" FOURRAY Quad Row Terminal
02.11.2021
FOLC Series - FOLC Series - (1,27 mm) .050" Quad Row Tiger Eye™ Sockets
02.11.2021
T2M Series - 2.00 mm Tiger Eye PCB Mount Terminal Strip
02.11.2021
S2M Series - S2M Series - (2,00 mm) .0787" High Reliability Cable Socket
02.11.2021
SEML Series - SEML Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Socket (Fric...
02.11.2021
SEMS Series - SEMS Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Socket (Slim...
02.11.2021
TEMS Series - TEMS Series - (0,80 mm) .0315" Micro Tiger Eye™ Header
02.11.2021
TFML Series - TFML Series - (1.27 mm) .050" Tiger Eye™ SMT & Through Hole H...
13.02.2024
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
07.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.