카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
T1PS Series - T1PS Series - 1.00 mm Micro Mate Single Row Panel Mount Discrete Wire Cable Assembly, Terminal
Samtec
Cable Systems
Discrete Wire
1,00 mm Pitch Micro Mate™
Assembly Systems
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/discrete_wire/1_mm_pitch_discrete_wire/assembly_systems/t1ps_asmtab.prj},{NB=T1PS-03-28-GF-01.8-A},{SERIES=T1PS},{FCOPT=},{POS=03},{WG=28},{WCC=},{PLOPT=-GF: 3µ\" Gold on Contact Area and Tail},{AL=1.8},{PT=-A: Fits 0.84 mm, 1.57 mm & 2.29 mm Thick Panels},{ENDOPT=},{PITCH=1.000},{PPATH=parts/t1ps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PLOPT
Plating
ⁿ/ₐ
PT
Panel Thickness
ⁿ/ₐ
A
Dim A
[mm]
B
Dim B
[mm]
T1PS-03-28-GF-01.8-A
T1PS-03-28-GF-01.8-A
T1PS
-GF: 3µ" Gold on Contact ...
-A: Fits 0.84 mm, 1.57 mm...
2.00
3.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성