카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABS2M/TSBS2M - Timing Pulleys-S2M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabs2m.prj},{NB=TABS2M-26-040-P3},{TYPECODE=TABS2M},{TEETH=26},{WIDTH=040},{TYPE=P},{TYPE1='P'},{D0=3.000},{P=[3:8/1],6.35},{N=0},{PD=16.55},{OD=16.04},{D=22},{F=22},{E=14},{M=M3},{CATALOG=tabs2m.jpg},{MX=3},{R1=1.300},{R2=0.760},{R3=0.100},{R4=0.190},{R5=0.254},{R6=0.172},{R7=1.325}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABS2M-14-040-P3
14
8.91
8.40
12
12
6
M3
0
0.0
TABS2M-15-040-P3
15
9.55
9.04
12
12
6
M3
0
0.0
TABS2M-16-040-P3
16
10.19
9.68
14
14
8
M3
0
0.0
TABS2M-18-040-P3
18
11.46
10.95
14
14
8
M3
0
0.0
TABS2M-20-040-P3
20
12.73
12.22
16
16
10
M3
0
0.0
TABS2M-22-040-P3
22
14.01
13.50
18
18
11
M3
0
0.0
TABS2M-23-040-P3
23
14.64
14.13
18
18
11
M3
0
0.0
TABS2M-24-040-P3
24
15.28
14.77
20
20
13
M3
0
0.0
TABS2M-25-040-P3
25
15.92
15.41
20
20
13
M3
0
0.0
TABS2M-26-040-P3
26
16.55
16.04
22
22
14
M3
0
0.0
TABS2M-28-040-P3
28
17.83
17.32
22
22
14
M3
0
0.0
TABS2M-30-040-P3
30
19.10
18.59
22
22
14
M3
0
0.0
TABS2M-32-040-P4
32
20.37
19.86
12
26
16
M3
0
0.0
TABS2M-34-040-P4
34
21.65
21.14
14
26
16
M3
0
0.0
TABS2M-36-040-P4
36
22.92
22.41
14
28
19
M3
0
0.0
TABS2M-40-040-P4
40
25.46
24.96
18
30
20
M3
0
0.0
TABS2M-44-040-P5
44
28.01
27.50
20
32
23
M3
0
0.0
TABS2M-48-040-P5
48
30.56
30.05
20
35
25
M3
0
0.0
TABS2M-50-040-P5
50
31.83
31.32
20
35
25
M3
0
0.0
TABS2M-60-040-P5
60
38.20
37.69
30
44
33
M4
0
0.0
TABS2M-72-040-P5
72
45.84
45.33
34
50
38
M4
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성