카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPAS - Slit Type Couplings-Hold Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpas.prj},{NB=CPAS-D16-A3-B3},{TYPECODE=CPAS},{D=16},{A=3.000},{B=3.000},{AX=3,4,5,6},{L=23.0},{F=3.2},{M=M2.5},{TT=1.0},{AT=0.5},{MT=1.0},{MRS=30000},{MOI=3.5×10^-7},{STSC=80},{LM=0.10},{AM=2},{AXM=±0.3},{MASS=9.5},{CATALOG=cpas.jpg},{MX=2.500},{H0=7.600},{H1=2.700},{H2=0.300},{H3=1.050},{H4=10.600},{H5=5.000},{D1=5.000},{D2=3.400},{D3=4.800},{D4=0.300},{PPATH=cpas/assmblies/cpas_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPAS-D12-A3-B3
CPAS
12
18.5
2.6
M2
0.5
0.4
0.8
40000
7.9×10^-8
45
0.10
2
±0.2
4.0
CPAS-D16-A3-B3
CPAS
16
23.0
3.2
M2.5
1.0
0.5
1.0
30000
3.5×10^-7
80
0.10
2
±0.3
9.5
CPAS-D20-A4-B4
CPAS
20
26.0
3.8
M2.5
1.0
1.0
2.0
25000
9.2×10^-7
170
0.10
2
±0.3
16.6
CPAS-D25-A5-B5
CPAS
25
31.0
4.5
M3
1.5
2.0
4.0
20000
2.6×10^-6
380
0.15
2
±0.4
28.3
CPAS-D32-A8-B8
CPAS
32
41.0
5.8
M4
3.5
4.0
8.0
15000
9.7×10^-6
500
0.15
2
±0.4
64.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성