카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBW - Self-lubricating Rod End Bearings-Male Thread Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebw.prj},{NB=REBW-16},{TYPECODE=REBW},{NO=16},{D0=16},{B=21},{DK=28.580},{C=15.00},{D=42},{MP=M16×2.0},{H=66},{L=87.0},{L1=37},{R=0.6},{ANGLE=15},{CR=28.5},{COR=39.0},{MASS=0.220},{CATALOG=rebw.jpg},{H4=42.0},{M=16.00},{P=2.00},{D1=25},{D2=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
[mm]
D
D(max.)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
R
R(min.)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
MASS
mass
[g]
REBW-5
REBW
5
5
8
11.112
6.00
18
M5×0.8
33
42.0
19
0.3
13
5.7
6.0
0.013
REBW-6
REBW
6
6
9
12.700
6.75
20
M6×1.0
36
46.0
21
0.3
13
7.2
7.7
0.015
REBW-8
REBW
8
8
12
15.880
9.00
24
M8×1.25
42
54.0
25
0.3
14
11.6
12.9
0.034
REBW-10
REBW
10
10
14
19.050
10.50
28
M10×1.5
48
62.0
28
0.6
13
14.5
18.0
0.071
REBW-12
REBW
12
12
16
22.230
12.00
32
M12×1.75
54
70.0
32
0.6
13
17.0
24.0
0.110
REBW-14
REBW
14
14
19
25.400
13.50
36
M14×2.0
60
78.0
36
0.6
16
24.0
31.0
0.130
REBW-16
REBW
16
16
21
28.580
15.00
42
M16×2.0
66
87.0
37
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBW-18
REBW
18
18
23
31.750
16.50
44
M18×1.5
72
96.0
41
0.6
15
42.5
47.5
0.290
REBW-20
REBW
20
20
25
34.930
18.00
50
M20×1.5
78
103.0
45
0.6
14
42.5
57.0
0.360
REBW-22
REBW
22
22
28
38.100
20.00
54
M22×1.5
84
111.0
48
0.6
15
57.0
68.0
0.490
REBW-25
REBW
25
25
31
42.860
22.00
60
M24×2.0
94
124.0
55
0.6
15
68.0
85.0
0.650
REBW-28
REBW
28
28
35
47.630
24.00
66
M27×2.0
103
136.0
62
0.6
15
86.0
107.0
0.870
REBW-30
REBW
30
30
37
50.800
25.00
70
M30×2.0
110
145.0
66
0.6
17
88.0
114.0
1.100
REBW-35
REBW
35
35
43
57.100
28.00
81
M36×2.0
140
180.5
85
0.6
16
0.0
0.0
1.640
REBW-40
REBW
40
40
49
66.600
33.00
91
M42×2.0
150
195.5
90
1.0
17
0.0
0.0
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성