카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CIAF - GUIDE PILLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_ciaf.prj},{NB=CIAF.30x125},{D1=30},{L=125},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{STD=DIN 9825 - ISO 9182-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CIAF.15x90
CIAF.15x90
15
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.16x90
CIAF.16x90
16
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.19x100
CIAF.19x100
19
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.20x100
CIAF.20x100
20
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.24x125
CIAF.24x125
24
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.25x125
CIAF.25x125
25
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.30x125
CIAF.30x125
30
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.32x125
CIAF.32x125
32
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.38x160
CIAF.38x160
38
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.40x160
CIAF.40x160
40
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.48x200
CIAF.48x200
48
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.50x200
CIAF.50x200
50
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.60x250
CIAF.60x250
60
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.63x250
CIAF.63x250
63
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIAF.80x280
CIAF.80x280
80
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성