slovenčina
English
DG - Wheel
Rollenbau
Wheels
Plastic-Elastic Rubber, 55-320 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/plastic_elastic_rubber_55_320/dg.prj},{NB=150 DGB 15},{ORDERNO=150 DGB 15},{WDAB=150x40},{A=150},{B=40},{LC=150},{HW=50},{FL=50},{WB=Roller bearing},{BD=15},{COL=0.91,0.91,0.91,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
80 DGB 12
80 DGB 12
80x25
55
40
40
Roller bearing
12
80 DGBX 12
80 DGBX 12
80x25
55
40
40
Stainless steel roller be...
12
80 DG-12
80 DG-12
80x25
55
40
40
Nylon plain bearing
12
100 DGB 12
100 DGB 12
100x30
85
40
40
Roller bearing
12
100 DGBX 12
100 DGBX 12
100x30
85
40
40
Stainless steel roller be...
12
100 DG-12
100 DG-12
100x30
85
40
40
Nylon plain bearing
12
125 DGB 12
125 DGB 12
125x38
110
40
40
Roller bearing
12
125 DGBX 12
125 DGBX 12
125x38
110
40
40
Stainless steel roller be...
12
125 DG-12
125 DG-12
125x38
110
40
40
Nylon plain bearing
12
150 DGB 15
150 DGB 15
150x40
150
50
50
Roller bearing
15
150 DGBX 15
150 DGBX 15
150x40
150
50
50
Stainless steel roller be...
15
150 DG-15
150 DG-15
150x40
150
50
50
Nylon plain bearing
15
160 DGB 15
160 DGB 15
160x40
160
50
50
Roller bearing
15
160 DGBX 15
160 DGBX 15
160x40
160
50
50
Stainless steel roller be...
15
160 DG-15
160 DG-15
160x40
160
50
50
Nylon plain bearing
15
200 DGB 20
200 DGB 20
200x50
230
60
60
Roller bearing
20
200 DGBX 20
200 DGBX 20
200x50
230
60
60
Stainless steel roller be...
20
200 DG-20
200 DG-20
200x50
230
60
60
Nylon plain bearing
20
250 DGB 25
250 DGB 25
250x60
320
74
74
Roller bearing
25
250 DGBX 25
250 DGBX 25
250x60
320
74
74
Stainless steel roller be...
25
250 DG-25
250 DG-25
250x60
320
74
74
Nylon plain bearing
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성