slovenčina
English
540 PT P - Swivel castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 540 up to max. 70 kg
540-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_540/540_p/540_pt_p_asmtab.prj},{NB=540 PT 50 P},{ORDERNO=540 PT 50 P},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=63},{TP=39x39},{HS=30x30/24x24},{HD=5.2},{SR=46.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{PPATH=540_pt_p/540_pt_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
540 PT 50 P
540 PT 50 P
52x8+8
40
63
39x39
30x30/24x24
5.2
46.0
Nylon plain bearing
540 PT 75 P
540 PT 75 P
75x13+13
60
96
55x55
42x42/40x40
6.2
63.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성