slovenčina
English
IN-KBX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-K
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_k/in_kbx_asmtab.prj},{NB=IN 125 KBX},{ORDERNO=IN 125 KBX},{WDAB=125x38},{LC=125},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=112.5},{WB=Roller bearing},{VER=1},{BODY=IN 125 50},{SHAFT=IN 125 50},{WHEEL=125 KB 15},{BD=15.000},{PD=80.000},{PPATH=in_kbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IN 125 KBX
IN 125 KBX
125x38
125
155
135x110
105x80
11
112.5
Roller bearing
IN 160 KBX
IN 160 KBX
160x40
180
185
135x110
105x80
11
130.0
Roller bearing
IN 200 KBX
IN 200 KBX
200x50
205
230
135x110
105x80
11
160.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성