slovenčina
English
LR315-GK/G/GL - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series MF-fitted with springs up to max. 260 kg
LR-G Spring-loaded Castors
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_mf/lr_g/lr315_g_asmtab.prj},{NB=LR315 50 GK},{ORDERNO=LR315 50 GK},{WDAB=50x22},{LC=50},{H=150},{TP=59.5x48},{HS=38x22.5},{HD=5.3},{SR=52},{WB=Ball bearing},{WHEEL=50 GK 6},{BD=6.000},{PPATH=lr315_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
LR315 50 GK
LR315 50 GK
50x22
50
150
59.5x48
38x22.5
5.3
52
Ball bearing
LR315 50 G
LR315 50 G
50x19
50
150
59.5x48
38x22.5
5.3
52
Plain bearing
LR315 50 GL
LR315 50 GL
50x18
50
150
59.5x48
38x22.5
5.3
52
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성