slovenčina
English
LR-100-EK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series MF-fitted with springs up to max. 260 kg
LR-100-EK
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_mf/lr_100_ek/lr_100_ek_asmtab.prj},{NB=LRCR 100 EK},{ORDERNO=LRCR 100 EK},{WDAB=100x40},{LC=75},{H=375},{TP=159x41},{HS=85},{HD=8.0},{WB=Ball bearing},{VER=1},{PPATH=parts/lr_100_ek_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
LRCR 100 EK
LRCR 100 EK
100x40
75
375
159x41
85
8.0
Ball bearing
LRCRF 100 EK
LRCRF 100 EK
100x40
75
375
159x41
85
8.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성