slovenčina
English
KDF-AK/AB/A - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_a/kdf_a_asmtab.prj},{NB=KDF 150 AK},{ORDERNO=KDF 150 AK},{WHEEL=150 AK 15},{HW=50.000},{VERS=7},{VER=3},{WDAB=150x40},{LC=300},{H=194},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=123.0},{WB=Ball bearing},{V=3},{PPATH=kd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 100 AK
KDF 100 AK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 100 AB
KDF 100 AB
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
KDF 100 A
KDF 100 A
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
Nylon plain bearing
KDF 125 AK
KDF 125 AK
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 125 AB
KDF 125 AB
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 125 A
KDF 125 A
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
KDF 150 AK
KDF 150 AK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 150 AB
KDF 150 AB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 150 A
KDF 150 A
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
KDF 175 AK
KDF 175 AK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 175 AB
KDF 175 AB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 175 A
KDF 175 A
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
KDF 200 AK
KDF 200 AK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 AB
KDF 200 AB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 200 A
KDF 200 A
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성