slovenčina
English
2SL-P/Z/WUDPK/CI - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series 2SL up to max. 270 kg
2SL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_2sl/2sl/2sl_asmtab.prj},{NB=2SL 50 Z},{ORDERNO=2SL 50 Z},{WDAB=50x14+14},{LC=160},{H=64},{TP=95},{HS=36x36},{HD=6.8},{SR=50},{WB=Plain bearing},{WHEEL=101 ZK 20},{VER=2},{PPATH=../2sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
2SL 50 P
2SL 50 P
50x14+14
160
64
95
36x36
6.8
50
Plain bearing
2SL 50 Z
2SL 50 Z
50x14+14
160
64
95
36x36
6.8
50
Plain bearing
2SL 50 WUDPK
2SL 50 WUDPK
50x15+15
200
64
95
36x36
6.8
50
Ball bearing
2SL 50 CI
2SL 50 CI
50x14+14
270
64
95
36x36
6.8
50
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성