slovenčina
English
GTF-ZK/SUB/LZK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-SU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_su/gtf_zk_sub_lzk_asmtab.prj},{NB=GTF 150 ZK},{ORDERNO=GTF 150 ZK},{WDAB=150x40},{LC=500},{H=200},{TP=150x105},{HS=105x80},{HD=13},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 ZK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/gtf_zk_sub_lzk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GTF 85 ZK
GTF 85 ZK
85x60
600
133
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 101 ZK
GTF 101 ZK
100x40
350
140
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 100 SUB
GTF 100 SUB
100x43
300
140
138x110
105x80
10
Roller bearing
GTF 127 ZK
GTF 127 ZK
125x50
480
165
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 140 ZK
GTF 140 ZK
140x60
700
195
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 150 ZK
GTF 150 ZK
150x40
500
200
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 151 ZK
GTF 151 ZK
150x50
700
200
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 150 SUB
GTF 150 SUB
150x45
725
200
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 175 ZK
GTF 175 ZK
175x40
650
238
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 200 ZK
GTF 200 ZK
200x50
1000
250
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 200 SUB
GTF 200 SUB
200x51
1000
250
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 250 LZK
GTF 250 LZK
250x50
1200
300
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 250 SUB
GTF 250 SUB
250x51
1100
300
150x105
105x80
13
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성