slovenčina
English
EDD-ZSZSK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-ZS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_zs/edd_zszsk_asmtab.prj},{NB=EDD 125 ZSZSK},{ORDERNO=EDD 125 ZSZSK},{WDAB=125x40+40},{LC=560},{H=197},{TP=200x160},{HS=160x120},{HD=15},{SR=122.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=126 ZSK 20},{VERB=2},{VERS=2},{TRANS=25.00},{VER=1},{PPATH=edd_zs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDD 100 ZSZSK
EDD 100 ZSZSK
100x40+40
480
140
135x110
105x80
13
105.0
Ball bearing
EDD 125 ZSZSK
EDD 125 ZSZSK
125x40+40
560
197
200x160
160x120
15
122.5
Ball bearing
EDD 150 ZSZSK
EDD 150 ZSZSK
150x40+40
800
210
200x160
160x120
15
135.0
Ball bearing
EDD 200 ZSZSK
EDD 200 ZSZSK
200x50+50
1600
270
255x205
210x160
17
170.0
Ball bearing
EDD 250 ZSZSK
EDD 250 ZSZSK
250x50+50
1920
323
255x205
210x160
17
207.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성