slovenčina
English
EDD-ESK/EESK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-ES
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_es/edd_esk_eesk_asmtab.prj},{NB=EDD 250 EESK},{ORDERNO=EDD 250 EESK},{WDAB=250x100+100},{LC=2000},{H=356},{TP=255x205},{HS=210x160},{HD=17},{SR=215},{WB=Ball bearing},{WHEEL=250x100 ESK 35},{VER=1},{VERB=9},{VERP=9},{VERS=9},{TRANS=52.50},{X=2},{PPATH=edd_es_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDD 200 ESK
EDD 200 ESK
200x100
800
270
255x205
210x160
17
170
Ball bearing
EDD 250 ESK
EDD 250 ESK
250x100
1000
323
255x205
210x160
17
207
Ball bearing
EDD 250 EESK
EDD 250 EESK
250x100+100
2000
356
255x205
210x160
17
215
Ball bearing
EDD 300 ESK
EDD 300 ESK
300x100
1600
380
255x205
210x160
17
240
Ball bearing
EDD 300 EESK
EDD 300 EESK
300x100+100
2400
400
255x205
210x160
19
240
Ball bearing
EDD 400 EESK
EDD 400 EESK
400x100+100
2000
564
255x205
210x160
21
290
Ball bearing
EDD 500 EESK
EDD 500 EESK
500x100+100
3000
630
300x300
250x250
21
380
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성