slovenčina
English
EDT-TL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_tl/edt_tlk_asmtab.prj},{NB=EDT 175 TLK},{ORDERNO=EDT 175 TLK},{WDAB=175x40},{LC=550},{H=239},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=157.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=175 TLB 20},{VER=2},{VERB=8},{VERP=8},{VERS=8},{PPATH=ed_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
WHEEL
ⁿ/ₐ
VER
ⁿ/ₐ
VERB
ⁿ/ₐ
VERP
ⁿ/ₐ
VERS
ⁿ/ₐ
EDT 151 TLK
EDT 151 TLK
150x40
400
202
135x110
105x80
13
150.0
Ball bearing
150 TLB 20
2
6
6
6
EDT 175 TLK
EDT 175 TLK
175x40
550
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
175 TLB 20
2
8
8
8
EDT 180 TLK
EDT 180 TLK
180x50
700
241
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
180 TLB 20
2
9
9
9
EDT 200 TLK
EDT 200 TLK
200x50
800
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
200 TLB 20
2
10
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성