Series RG-ESD | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for electrostatic protected areas (EPA): plastic / polyamide
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/rg-esd.prj},{NB=RG-ESD - RG-1N_180_ESD},{BEST=RG-1N.180.ESD},{NAME=RG-1N_180_ESD},{INAME=RG2d1N_180_ESD},{SHA256=y2z47vDtnolSqpS26Hkm3XksSCZQGxFyXlU5UQ5HjCM=},{NTTEXT=Kunststoff Bügelgriffe},{NNTEXT=Griffserie RG},{BA=180},{L=218},{M=M10x40},{T=20},{H=58},{D1=31},{D2=35},{D3=15,5},{S=36},{MAT=Polyamid PA6 (ESD)},{O=Feinstruktur},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung frontseitig},{N=1000},{NN1=Serie RG-ESD | Industriegriffe},{NT1=Bügelgriffe / Maschinengriffe für Einsatz in ESD-Schutz-Zonen: Kunststoff},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, ESD Schutzzonen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order no.
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
BA
Drilling distance
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Thread
[mm]
T
Depth
[mm]
H
Height
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
[N]
RG-ESD - RG-1N_100_ESD
RG-1N.100.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
M5x22
13
33
17
19
8,5
20
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1N_120_ESD
RG-1N.120.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
M6x25
15
39
20,5
24
10,5
24
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1N_140_ESD
RG-1N.140.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
M8x30
16
45
24
27
12
28
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1N_160_ESD
RG-1N.160.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
M8x35
20
52
27,5
31
13,5
32
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1N_180_ESD
RG-1N.180.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
M10x40
20
58
31
35
15,5
36
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1P_100_ESD
RG-1P.100.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
13
33
17
19
8,5
20
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1P_120_ESD
RG-1P.120.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
15
39
20,5
24
10,5
24
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1P_140_ESD
RG-1P.140.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
16
45
24
27
12
28
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1P_160_ESD
RG-1P.160.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
20
52
27,5
31
13,5
32
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
RG-ESD - RG-1P_180_ESD
RG-1P.180.ESD
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
20
58
31
35
15,5
36
Polyamid PA6 (ESD)
Feinstruktur
schwarz
Befestigung frontseitig
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성