UB - Umkehr-Aufsatzbacken UB, gehärtet
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_kreuzversatz
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_kreuzversatz/umkehr_aufsatzbacken_ub_gehaertet_nach_iso_3442.prj},{NB=ROEHM_107937},{TYP=303-25},{GROESSE=200},{IDNR=107937},{ROEHMKB=Umkehr-Aufsatzbacken UB - Kreuzversatz},{SATZ=3},{A=79.5},{B=30},{C=42.5},{E=7.96},{G=12.68},{H=34.9},{K=44.5},{R=10},{MASSE=1.17},{VERS=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
GROESSE
Größe
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MASSE
Gewicht pro Satz ca.
[kg]
ROEHM_108045
303-10
100/110
108045
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
47
22
29.5
7.96
9.5
19.25
24
6
0.36
ROEHM_108046
303-15
125
108046
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
56
26
37.5
7.96
12.68
22.6
32
8
0.57
ROEHM_107936
303-20
140/160
107936
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
66.7
28
41.5
7.96
12.68
28.5
38.1
10
0.81
ROEHM_107937
303-25
200
107937
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
79.5
30
42.5
7.96
12.68
34.9
44.5
10
1.17
ROEHM_108049
303-30
250
108049
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
95.3
36
52.5
12.72
19.03
39.7
54
14
1.98
ROEHM_108050
303-35
315
108050
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
109.5
42
57.5
12.72
19.03
47.6
63.5
15
3.06
ROEHM_108051
303-40
350/400
108051
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
127
42
64.5
12.72
19.03
57.1
76.2
15
3.81
ROEHM_108052
303-45
500/630
108052
Umkehr-Aufsatzbacken UB -...
3
127
50
79.5
12.72
19.03
57.1
76.2
20
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성