KFB - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfb_asmtab.prj},{NB=327593-29.7-30.9-N},{IDNR=327593},{DG=07},{VERS1=8.000},{D=29.7},{DD=30.9},{DD1=29.7, 30.7, 31.7, 32.7, 33.7},{A=95},{B=80},{C=18},{F=55.5},{G=60},{J=17.0},{U=40.0},{L=114.0},{M=M12},{MM=12.000},{N=9.0},{O=66},{AUS=Normal},{VERS=8.000},{X=50.500},{V=14.000},{PPATH=kfb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
U
[mm]
L
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
ROEHM-327586-KFB-5.5-N
327586
00
45
36
14
30.0
25
11.5
9.0
51.5
M8
5.5
24
Normal
ROEHM-327587-KFB-7.5-N
327587
01
50
39
14
33.0
25
12.0
12.5
58.5
M8
6.6
31
Normal
ROEHM-327588-KFB-9.5-N
327588
02
56
46
15
39.0
30
13.0
16.0
70.0
M10
6.6
38
Normal
ROEHM-327589-KFB-12-N
327589
03
60
50
15
43.5
30
13.0
20.0
78.5
M10
6.6
40
Normal
ROEHM-327590-KFB-14.5-N
327590
04
72
60
15
50.0
40
14.0
24.0
90.0
M10
6.6
52
Normal
ROEHM-327591-KFB-19.5-N
327591
05
76
64
18
51.0
40
14.0
30.0
97.0
M12
6.6
54
Normal
ROEHM-327592-KFB-24.7-N
327592
06
82
70
18
55.0
40
14.0
36.0
107.0
M12
6.6
60
Normal
ROEHM-327593-KFB-29.7-N
327593
07
95
80
18
55.5
60
17.0
40.0
114.0
M12
9.0
66
Normal
ROEHM-327586-KFB-5.5-V
327586
00
45
36
14
30.0
25
11.5
9.0
51.5
M8
5.5
24
Vulkanisiert
ROEHM-327587-KFB-7.5-V
327587
01
50
39
14
33.0
25
12.0
12.5
58.5
M8
6.6
31
Vulkanisiert
ROEHM-327588-KFB-9.5-V
327588
02
56
46
15
39.0
30
13.0
16.0
70.0
M10
6.6
38
Vulkanisiert
ROEHM-327589-KFB-12-V
327589
03
60
50
15
43.5
30
13.0
20.0
78.5
M10
6.6
40
Vulkanisiert
ROEHM-327590-KFB-14.5-V
327590
04
72
60
15
50.0
40
14.0
24.0
90.0
M10
6.6
52
Vulkanisiert
ROEHM-327591-KFB-19.5-V
327591
05
76
64
18
51.0
40
14.0
30.0
97.0
M12
6.6
54
Vulkanisiert
ROEHM-327592-KFB-24.7-V
327592
06
82
70
18
55.0
40
14.0
36.0
107.0
M12
6.6
60
Vulkanisiert
ROEHM-327593-KFB-29.7-V
327593
07
95
80
18
55.5
60
17.0
40.0
114.0
M12
9.0
66
Vulkanisiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성