LM70 - ZAS - Schlitten fuer Zwischenanschlag stangenseitig ZAS
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
LM - Linearmodule
lm70
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/lm/lm70/lm70_zas_asmtab.prj},{NB=ROEHM LM70 - ZAS 175-0-0-0(NSK 70STA 70)},{HUB=175.000},{POS=0},{ZH=0},{ZHPOS=0},{NS=NSK 70},{SD=STA 70},{MASSE=6300.000},{L=548.000},{L1=25.000},{L1X=9.000},{L2=298.000},{L3=225.000},{L4=25.000},{L4X=20.000},{AH=28.000},{AH2=3.000},{PPATH=lm70_zas_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
HUB
Hub
[mm]
MASSE
Gewicht
[g]
L
Gesamtlaenge
[mm]
L1
Teilung
[mm]
L1X
Schlittenbefestigung
ⁿ/ₐ
L2
Gehaeuselaenge
[mm]
L3
Endlage
[mm]
L4
Teilung
[mm]
L4X
Montagebefestigung
ⁿ/ₐ
AH
Anschlagshoehe
[mm]
AH2
Anschlagshoehe2
[mm]
ROEHM LM 70-H025 ZAS 70
25.000
3450.000
248.000
25.000
3.000
148.000
75.000
25.000
8.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H050 ZAS 70
50.000
3450.000
248.000
25.000
3.000
148.000
75.000
25.000
8.000
3.000
3.000
ROEHM LM 70-H075 ZAS 70
75.000
4400.000
348.000
25.000
5.000
198.000
125.000
25.000
12.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H100 ZAS 70
100.000
4400.000
348.000
25.000
5.000
198.000
125.000
25.000
12.000
3.000
3.000
ROEHM LM 70-H125 ZAS 70
125.000
5350.000
448.000
25.000
7.000
248.000
175.000
25.000
16.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H150 ZAS 70
150.000
5350.000
448.000
25.000
7.000
248.000
175.000
25.000
16.000
3.000
3.000
ROEHM LM 70-H175 ZAS 70
175.000
6300.000
548.000
25.000
9.000
298.000
225.000
25.000
20.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H200 ZAS 70
200.000
6300.000
548.000
25.000
9.000
298.000
225.000
25.000
20.000
3.000
3.000
ROEHM LM 70-H250 ZAS 70
250.000
8200.000
748.000
25.000
13.000
398.000
325.000
25.000
28.000
28.000
28.000
ROEHM LM 70-H275 ZAS 70
275.000
8200.000
748.000
25.000
13.000
398.000
325.000
25.000
28.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H300 ZAS 70
300.000
8200.000
748.000
25.000
13.000
398.000
325.000
25.000
28.000
3.000
3.000
ROEHM LM 70-H350 ZAS 70
350.000
10100.000
948.000
25.000
17.000
498.000
425.000
25.000
36.000
28.000
28.000
ROEHM LM 70-H375 ZAS 70
375.000
10100.000
948.000
25.000
17.000
498.000
425.000
25.000
36.000
28.000
3.000
ROEHM LM 70-H400 ZAS 70
400.000
10100.000
948.000
25.000
17.000
498.000
425.000
25.000
36.000
3.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성