카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RM-MTE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rm_mte.prj},{NB=RM12MTEx1.5},{IDNR=RM12MTEx1.5},{D2=12.000},{B=16.000},{M=12.000},{O=15.400},{D1=32.000},{F=54.000},{L=70.000},{GL=33.000},{A=22.225},{G=M12x1.5},{SR=4220},{ALFA=13},{PESO=87},{DD2=12.000},{GN=10.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RM6MTE
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
36.000
46.000
22.000
12.700
M6x1
980
13
20
RM8MTE
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
42.000
54.000
25.000
15.875
M8x1.25
1950
13
33
RM8MTEx1
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
42.000
54.000
25.000
15.875
M8x1
1950
13
33
RM10MTE
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1.5
3140
13
56
RM10MTEx1
10.000
14.000
11.000
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1
3140
13
56
RM10MTEx1.25
10.000
14.000
11.000
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1.25
3140
13
56
RM10.8MTEx1
8.000
14.000
11.000
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1
3140
13
60
RM12MTE
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.75
4220
13
87
RM12MTEx1.25
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.25
4220
13
87
RM12MTEx1.5
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.5
4220
13
87
RM12.10MTEx1.5
10.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.5
4220
13
92
RM14MTE
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
38.000
25.400
M14x2
5690
15
129
RM14MTEx1.5
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
38.000
25.400
M14x1.5
5690
15
129
RM14.12MTEx1.5
12.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
38.000
25.400
M14x1.5
5690
15
135
RM16MTE
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x2
6720
15
189
RM16MTEx1.5
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x1.5
6720
15
189
RM16.14MTEx1.5
14.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x1.5
6720
15
195
RM18MTE
18.000
23.000
17.000
21.800
46.000
72.000
95.000
44.000
31.750
M18x1.5
8140
15
267
RM18.16MTE
18.000
23.000
17.000
21.800
46.000
72.000
95.000
44.000
31.750
M18x1.5
8140
15
275
RM20MTE
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
78.000
103.000
47.000
34.925
M20x1.5
9370
15
348
RM25MTE
25.000
31.000
22.000
29.600
60.000
94.000
124.000
58.000
42.850
M24x2
13540
15
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성