카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3355 - Guide frame - for vario rack-mounted fan 115V/230V
Rittal
Climate control
Accessories
Mounting accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/3_montagezubehoer/3355_fuehrungsrahmen.prj},{NB=3355.100},{BEST=3355.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Führungsrahmen},{BEZ2=für Vario-Einschublüfter 115V/230V},{B=482.72},{H=43.6},{T=207.5},{SP=110V DC, 230V AC},{INFOPAGE=hb34_s384},{CNSECLASS51=27-18-07-06},{CNSECLASS70=27-18-07-06},{CNSECLASS80=27-18-07-06},{CNSETIM40=EC002523},{GEW=0.980}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3355.100
3355.100
Guide frame
for vario rack-mounted fa...
482.72
43.6
207.5
110V DC, 230V AC
27-18-07-06
27-18-07-06
27-18-07-06
EC002523
0.980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성