카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3105 - RTT enclosure heater with fan - Performance category 800W
Rittal
Climate control
Heaters
Top Therm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/4_heizungen/1_top_therm/3105_ml_lk800_asmtab.prj},{NB=3105.400 (2)},{BEST=3105.400},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Schaltschrank-Heizung mit Lüfter},{BEZ2=Leistungsklasse 800W},{B=103},{H=200},{T=103},{GL=800 W},{SP=230V, 50/60 Hz},{AUS=Ja},{INFOPAGE=hb34_s367},{PPATH=assemblies/3105_asmtpl.prj},{VER=2},{CNSECLASS51=27-18-07-10},{CNSECLASS70=27-18-07-10},{CNSECLASS80=27-18-07-10},{CNSETIM40=EC000737},{GEW=1.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
AUS
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3105.400 (2)
3105.400
RTT enclosure heater with...
Performance category 800W
103
200
103
800 W
230V, 50/60 Hz
Yes
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
EC000737
1.220
3105.430 (2)
3105.430
RTT enclosure heater with...
Performance category 800W
103
200
103
800 W
115V, 50/60 Hz
Yes
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
EC000737
1.234
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성