카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Divider panels - Divider panel for module plates TS
Rittal
System accessories
Walls
Divider panels for module plates
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/waende/trennwaende_fuer_modulplatten/trennwand.prj},{NB=8609.100},{BEST=8609.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Trennwand},{BEZ2=für Modulplaten TS},{BEZ3=Stahlblech},{H=1800},{T=500},{AB=9},{VERS=3},{H1=1702},{H2=1504},{N=8},{T1=402},{T2=392},{T3=366},{A=525},{B=1025},{C=1550},{D=99},{INFOPAGE=hb31_s858},{CNSECLASS51=27-18-21-02},{CNSECLASS70=27-18-21-02},{CNSECLASS80=27-18-21-02},{CNSETIM40=EC002525},{GEW=7.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
AB
Number of cutouts
ⁿ/ₐ
VERS
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
N
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8609.180
8609.180
1400
500
6
1
1302
940
5
402
392
366
400
750
1150
181
8609.165
8609.165
1600
500
8
2
1502
1316
7
402
392
366
475
875
1350
93
8609.100
8609.100
Divider panels
for module plates TS
Sheet steel
1800
500
9
3
1702
1504
8
402
392
366
525
1025
1550
99
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
7.050
8609.110
8609.110
Divider panels
for module plates TS
Sheet steel
1800
600
9
4
1702
1504
8
502
492
466
525
1025
1550
99
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
9.950
8609.120
8609.120
Divider panels
for module plates TS
Sheet steel
2000
500
10
5
1902
1692
9
402
392
366
600
1150
1750
105
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
7.800
8609.130
8609.130
Divider panels
for module plates TS
Sheet steel
2000
600
10
6
1902
1692
9
502
492
466
600
1150
1750
105
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
11.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성