카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Sidewalls SS 316 - Walls
Rittal
System accessories
Walls
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/waende/sidepanel_ss.prj},{NB=9977.480(0)_na},{PN=9977480},{BEST=9977.480},{STX=53.75000},{STY=1830.000},{SBX=53.75000},{SBY=83.50000},{SW=355.000},{STH=20.000},{VER=1.000},{DETAIL=2},{VV=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Seitenwände Paar},{BEZ2=für Schränke (HxT): 2000 X 500 mm},{H=2000},{T=500},{SH=2000},{ST=500},{AH=1997},{AT=462},{VERS=12},{A=462.5},{B=1997},{L1=825},{L2=440.5},{GEW=13,65},{INFOPAGE=hb34_s534},{CNSECLASS51=27-18-21-01},{CNSECLASS70=27-18-21-01},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524},{NOH=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
H
For enclosures Height
[mm]
T
For enclosures Depth
[mm]
A
Depth
[mm]
B
Height
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
9977478
9977478
9977.478
Side panels, pair
for 1800 x 500 mm
1800
500
462.5
1797
725
440.5
11
9977479
9977479
9977.479
Side panels, pair
for 1800 x 600 mm
1800
600
562.5
1797
725
540.5
13,5
9977480
9977480
9977.480
Side panels, pair
for 2000 x 500 mm
2000
500
462.5
1997
825
440.5
13,65
9977481
9977481
9977.481
Side panels, pair
for 2000 x 600 mm
2000
600
562.5
1997
825
540.5
14,6
9977482
9977482
9977.482
Side panels, pair
for 2000 x 800 mm
2000
800
762.5
1997
825
740.5
19,3
9977483
9977483
9977.483
Side panels, pair
for 2200 x 600 mm
2200
600
562.5
2197
925
540.5
18,1
9977484
9977484
9977.484
Side panels, pair
for 2200 x 800 mm
2200
800
762.5
2197
925
740.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성