카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT Mounting Bracket - for 19"
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/montagewinkel_19_vx_it.prj},{NB=5302.110},{BEST=5302.110},{BESTNEW=-},{BESTOLD=5302110},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Montagewinkel für 19\" standard},{BEZ2=B: 600 mm},{B=600},{VE=4},{GEW=0.628},{COD=BWS},{CNSECLASS51=27-18-92-08},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{FARBE=RAL 9005},{VERS=1},{S=2.50},{H1=24},{L1=1102.000},{L2=1022.350},{L3=35.825},{INFOPAGE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
For enclosures Width
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5302.110
5302.110
VX IT Mounting Bracket fo...
W: 600 mm
600
4
0.628
27-18-92-08
27-18-92-34
27-18-92-34
EC002625
5302.160
5302.160
VX IT Mounting Bracket fo...
W: 600 mm
600
4
0.808
27-18-92-08
27-18-92-34
27-18-92-34
EC002625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성