카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX Swing frame, large - without trim, for B: 600 mm
Rittal
System accessories
19'' installation system
Swing frames
Swing frame, large VX25
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_gross_vx/sr_gross_ohne_blende_m51_asmtab.prj},{NB=8619.011(2)},{BEST=8619.011},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Schwenkrahmen, groß},{BEZ2=ohne Blende, für B: 600 mm},{SB=600 und 1200},{HE=31},{B=499},{H=1469},{T=80},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{PPATH=assemblies/sr_gross_ohne_blende_m51_asmtpl.prj},{GEW=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
HE
Height
[HE]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
8619.010(2)
8619.010
VX Swing frame, large
without trim, for B: 600 ...
22
499
1069
80
9.210
8619.011(2)
8619.011
VX Swing frame, large
without trim, for B: 600 ...
31
499
1469
80
11.000
8619.012(2)
8619.012
VX Swing frame, large
without trim, for B: 600 ...
35
499
1669
80
12.600
8619.013(2)
8619.013
VX Swing frame, large
without trim, for B: 600 ...
40
499
1869
80
12.900
8619.014(2)
8619.014
VX Swing frame, large
without trim, for B: 600 ...
44
499
2069
80
14.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성