카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT 19" mounting angles, standard rear - VX IT 19" mounting angles, standard rear
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profil_19_std_hinten_vx_it.prj},{NB=5302.103(2)},{BEST=5302.103},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT 19\"-Profilschienen standard hinten},{BEZ2=24 HE},{H=1200},{VE=2},{GEW=5.220},{COD=12HS},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{FARBE=RAL 7035},{VERS=1},{S=2.00},{H1=24},{L1=1094.000},{L2=1022.350},{L3=35.825},{INFOPAGE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
H
For enclosures Height
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5302.101(2)
5302.101
VX IT 19" mounting angles...
15 U
800
2
3.560
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
5302.103(2)
5302.103
VX IT 19" mounting angles...
24 U
1200
2
5.220
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
5302.105(2)
5302.105
VX IT 19" mounting angles...
38 U
1800
2
8.140
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
5302.107(2)
5302.107
VX IT 19" mounting angles...
42 U
2000
2
8.940
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
5302.109(2)
5302.109
VX IT 19" mounting angles...
47 U
2200
2
9.720
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성