카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Blanking panel, 482,6 mm (19˝)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Patch panels
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/p_panels/blindpanel_482_mm.prj},{NB=7152.005},{BEST=7152.005},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Blindpanel, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=Stahlblech, RAL 9005},{EH=88.0},{INFOPAGE=hb34_s696},{FARBE=0.00,0.00,0.00,0.00},{B=483.0},{H=88.2},{HH=76.20},{H1=37.800},{H2=0.000},{T=23},{HE=2},{VERS=3},{GEW=1.292},{CNSECLASS51=27-18-10-04},{CNSECLASS70=27-18-10-01},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
EH
Installation height
[mm]
HE
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7151.005
7151.005
Blanking panel, 1HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 9005
44.0
1
0.660
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7151.035
7151.035
Blanking panel, 1HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 7035
44.0
1
0.664
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7157.035
7157.035
Blanking panel, 1,5HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 7035
66.0
1,5
1.022
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7152.005
7152.005
Blanking panel, 2HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 9005
88.0
2
1.292
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7152.035
7152.035
Blanking panel, 2HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 7035
88.0
2
1.306
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7153.005
7153.005
Blanking panel, 3HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 9005
132.5
3
1.760
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7153.035
7153.035
Blanking panel, 3HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 7035
132.5
3
1.752
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7156.005
7156.005
Blanking panel, 6HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 9005
266.0
6
3.400
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
7156.035
7156.035
Blanking panel, 6HE
for 482,6 mm (19") Mounti...
Stahlblech, RAL 7035
266.0
6
3.268
27-18-10-04
27-18-10-01
27-18-92-17
EC000456
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성