카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Busbar support, 3-pole - Busbar systems (100/185/150 mm)
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems (100/185/150 mm)
Busbar support
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_sch/sammelschienenhalter/sammelsc_halter_3pol_asmtab.prj},{NB=3052.000},{BEST=3052.000},{VERS=2},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{B=24},{H=515},{T=51},{BEZ1=Sammelschienenhalter bis 1600A},{BEZ2=3polig, 185mm Schienenmittenabstand},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb33_s340},{PPATH=assemblies/sammelsc_halter_3pol_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=1.338}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3073.000
3073.000
22
320
70
Busbar support up to 1250...
3-pole, 100mm bar centre ...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
1.820
3052.000
3052.000
24
515
51
Busbar support up to 1600...
3-pole, 185mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
1.338
3055.000
3055.000
30
420
160
Busbar support up to 2500...
3-pole, 150mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.540
3057.000
3057.000
30
420
170
Busbar support up to 3000...
3-pole, 150mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.696
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성